Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 21,5 mm és 24 mm közötti átmérőjű csatlakozásokhoz alkalmas, így biztosítva a rugalmas és megbízható illeszkedést különféle görgőtípusokhoz. A tágító össztömege 0,12 kg, amely könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt a szerelés és karbantartás során. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően garantálja a stabil és hosszú élettartamú működést a kerékpár görgőrendszerében.
Cikkszámok
Cikkszám
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
EAN
4031582321388
S4-anyagszám
199032148
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Tartozék
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
0 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
0 °C
Összsúly
0,12 kg
Termék neve
Tágító
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Befeszítőcsap (minimális)
24 mm
Befeszítőcsap (minimális)
21,5 mm
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.