Tartozék
Tágító
Rendelési szám:
199027263
EAN:
4031582321395
Termékszám:
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Tágító egy kerékpár-görgő tartozék, amely 24 és 27 mm közötti átmérőjű tengelyek csatlakoztatására szolgál. Ez a precíz illesz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Tágító egy kerékpár-görgő tartozék, amely 24 és 27 mm közötti átmérőjű tengelyek csatlakoztatására szolgál. Ez a precíz illesztésű expander eszköz biztosítja a biztonságos és stabil rögzítést a megadott átmérő-tartományon belül. A termék tömege 0,13 kg, amely könnyű és praktikus kezelhetőséget garantál. A tágító alkalmazása lehetővé teszi a görgő-rendszerek rugalmas adaptálását különböző tengelyméretek esetén, így biztosítva a kompatibilitást és a hosszú élettartamot.