Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos és tartós működés érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2471DIK150R05-28
EAN
4031582301342
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
188 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,77 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
45 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 125 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék középcsapja 36 mm hosszú, és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szereléskor. A termék tömege mindössze 0,05 kg, így könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt. A négyzet alakú kialakítás garantálja a biztos rögzítést és megakadályozza az elfordulást a telepítés során, így ideális választás a precíziós szerelési munkákhoz.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szerelés során. A termék tömege mindössze 0,04 kg, így könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész megbízható teljesítményt nyújt a kerékszerelési munkálatokhoz.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 150 mm
Totálfékes görgő 150 mm
Agila
2477DIK150R05-28 M8/19

Az Agila totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemez konstrukciójú, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg