Totálfékes görgő 150 mm
Agila
Rendelési szám:
990030775
EAN:
4031582301946
Termékszám:
2477DIK150R05-28 M8/19
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő egy professzionális kocsikhoz és bútorokhoz tervezett, ipari felhasználásra alkalmas szerke...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő egy professzionális kocsikhoz és bútorokhoz tervezett, ipari felhasználásra alkalmas szerkezeti elem, amely a gördíthető eszközök stabil és könnyen irányítható mozgatását biztosítja. A görgő rögzítése tömör gumi, nyomot nem hagyó csappal történik, amely kerek keresztmetszetű, és a szerelőlemezbe vagy a tárgy alkatrészébe egyszerűen illeszthető. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgó egységként működik, amely a kerék szabad elfordulását és a kerék kényelmes irányváltását teszi lehetővé, miközben a kétsoros elrendezés nagyobb terhelhetőséget és egyenletesebb járást biztosít. A ház anyaga acéllemez, közepes vastagságú kivitelben, amely megfelelő szilárdságot és tartósságot ad a folyamatos igénybevétel mellett is. A kerék átmérője 150 mm, kerékfelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó kialakítású, amely csendes gördülést és védi a padlóburkolatot. A kerék alapanyaga acéllemez, a kerékagy pedig kúpos golyóscsapággyal van ellátva. A görgő teljes magassága 188 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, amely 3 km/h sebességnél értelmezett. Ajánlott felhasználási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, az ételkiszállító és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.