Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Kappa load
Rendelési szám:
990827702
EAN:
4031582314571
Termékszám:
9651ITP150P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa load egy forgóvillás, görgő irányfékkel ellátott típusú terhelhető görgő, amely repülőgépipari és nehézipari alkalmazáso...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Kappa load egy forgóvillás, görgő irányfékkel ellátott típusú terhelhető görgő, amely repülőgépipari és nehézipari alkalmazásokhoz is megfelelő, ugyanakkor elsősorban repülőgépipari környezetben...
Let me redo this correctly in Hungarian, respecting the data and the format.
A Kappa load a Forgóvillás görgő irányfékkel típusú terhelhető görgő, amely a repülőgépek, illetve az ipari szállítórendszerek mozgatására szolgál. A rögzítés Téglalap alakú talplemezzel történik, amely a felszerelési felületen egyenletes erőelosztást biztosít. A ház Öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű szerkezet, amelyben Axiális, barázdált tűgörgős csapágy támasztja meg a forgóvillát, így a görgő szabadon elfordulhat a mozgás irányába. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete Öntött poliuretán, a kerékagy anyaga pedig Alumínium, a precíziós golyóscsapágy pedig csökkenti a gördülési ellenállást. A teljes magassága 200 mm. A statikus teherbírása 1300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 520 kg 6 km/h, illetve 650 kg 4 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartozik a Repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, Autóipari OEM, Kerámia- és üveggyártók, Gyártási és platform kocsik, valamint a Nehéz AGV rendszerek.
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére