Fixvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990038660
EAN:
4031582333206
Termékszám:
8478UOD100P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless fixvillás görgoő egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha stainless fixvillás görgoő egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet poliamid testből áll, amely biztosítja az optimális súlycsökkentést és korrózióvédelmet. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid kerekekkel rendelkezik, amelyeket rozsdamentes acélból készült, tűgörgős csapágy támogat, garantálva a hosszú élettartamot és a megbízható működést korrozív környezetben. Az eszköz teljes magassága 128 mm, amely kompakt szerkezetet biztosít a szűk helyeken történő manőverezéshez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaira, ahol a magas minőség, a korróziós ellenállás és a megbízható teljesítmény kritikus követelmények.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból