Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 400 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 800 kg. Ideális ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
S4-anyagszám
990035541
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
800 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,96 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
167 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
46 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
46 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 400 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 800 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Az Alpha stainless fixvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet rozsdamentes acélból gyártott házból áll, amely biztosítja a korrozióálló tulajdonságokat és a hosszú élettartamot. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, így könnyű és tartós. A kerék futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, amely sima és csendes mozgást biztosít. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból készült, amely garantálja a megbízható működést és az ellenálló képességet a korrozióval szemben. Az eszköz teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg