Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A görgő háza rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 160 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik alkalmazásához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7477PJO125P30-11
EAN
4031582349955
S4-anyagszám
990036331
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,76 kg
Termék neve
Agila stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P30-11

Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A görgő háza rozsdamentes acélból, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, síkócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 160 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik alkalmazásához.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg