Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést különféle alkalmazásokban. A szerkezet nehéz acéllemezből készült ház védi az alkatrészeket és garantálja a hosszú élettartamot. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel ellátott kerékből áll, amely rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelülettel van felszerelve. A kerék tűgörgős csapágyazása biztosítja a sima és csendes működést. Az Alpha fixvillás görgoő teljes magassága 128 mm, amely optimális méreteket kínál a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3478UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582306958
S4-anyagszám
990004019
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
85 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,49 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
103 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
34 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Az Elastech kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid testből készült görgő, amely rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik fekete, vulkanizált kivitelben. A futófelület szélessége 34 mm, a tengely furatának átmérője 12 mm, míg a nábhossz 44,4 mm. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas különféle szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Totálfékes görgő 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Az Alpha típusú totálfékes görgő egy ipari célú, kompakt kialakítású görgőegység, amely terhelhető gépek, berendezések és járművek mozgatását segíti. A szerkezet illesztése téglalap alakú talplemezzel történik, amely a rögzítést egyszerűen és stabilan biztosítja a felfekvő felületen. Aház kétsoros golyóscsapággyal ellátott, így a görgő kormányzott mozgásra is alkalmas, miközben a csapágyazás nagy terhelés mellett is megbízható forgást tesz lehetővé. A házanyag acéllemez, amely mechanikai szilárdságot és ütésállóságot nyújt. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumi, amely nem hagy nyomot a padlón, így beltéri, tisztatéri és védett környezetben egyaránt használható. A kerék csapágya tűgörgős csapágy, a kerék hordozóanyaga poliamid, amely könnyű, kopásálló és szilárd szerkezetet biztosít. A görgő teljes magassága 128 mm. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége 160 kg, amelyet 4 km/h sebesség mellett kell figyelembe venni. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM gyártás, az élelmiszer-szállító és catering kocsik, a konténerárutás, az elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika és tűzvédelem, a gépgyártás, a postai logisztikai rendszerek, a gyártási és platformkocsik, a görgős konténerek, a szerszámrendszerek, a szállítóberendezések, a hulladékkezelő berendezések és a munkapadok.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha
3470UFR100P62 tyre-5015

Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nehéz kivitelben, és kétsoros golyós forgócsapágy van beépítve, amely lehetővé teszi a sima és megbízható forgómozgást. A görgo 100 mm átmérőjű, rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumi futófelülettel és poliamid testtel van kialakítva, amely biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot. A görgo tűgörgős csapágyazása garantálja a kiváló terhelésviselő képességet és a zökkenőmentes működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 320 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo alkalmazható autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiánál, tűzoltótechnikánál és tűzvédelemnél, gépgyártásnál, postai logisztikai rendszereknél, gyártási és platform kocsiknál, görgős konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg