Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fekete, töm­ör gumi anyagból készült, és tűgörgős csapágy biztosítja a sima forgást. Az acéllemez test szerkezete biztosítja a szükséges szilárdságot és tartósságot. Az összes magasság 128 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 140 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 70 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha görgő széles körű alkalmazásokhoz alkalmas, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3478DVJ100P62
EAN
4031582306323
S4-anyagszám
990001363
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
85 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,6 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
103 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
30 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Kék passzivált
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha
3470DVJ100P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A ház acéllemezből, nehéz kivitelből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely lehetővé teszi a 360 fokos elforgatást és a terhelések hatékony elosztását. A görgő 100 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és acéllemez testtel van ellátva, valamint tűgörgős csapágy biztosítja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méretezést eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 140 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 70 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgő ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Totálfékes görgő 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Az Alpha típusú totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, konstrukciós egységként alkalmazható mozgatóelem, amely a fizikai mozgatás és a pozicionálás hatékony megoldását nyújtja. A rögzítés módját a téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a terhelés egyenletes elosztásával és a stabil felfekvéssel támogatja a szerelést a felszerelési felületen. Aház kétoldali goly.ós kialakítású, acéllemezből készült, nehéz kivitelben, amely a mechanikai igénybevétel és a rázkódás elviselésére alkalmas, miközben a kéttengelyű forgás szabadon biztosítja a kormányzást. A kerék átmérője 100 mm, a futófelülete fekete tömörgumi, a kerék csapágyazása pedig tűgörgős csapágyas megoldású, amely csökkenti a gördülési ellenállást és növeli az üzemi élettartamot. A kerék teste acéllemezből készült, így az egység szilárdsága és kopásállósága egyaránt megfelelő. A görgő teljes magassága 128 mm, amely a beépítési helyzetekben kompakt méretet eredményez. A statikus terhelhetőség 140 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 4 km/h sebesség mellett 70 kg. Az alkalmazási területek közé tartozik az autóipari OEM gyártás, az étkezési és catering kocsik, a konténerkezelés, az elektronikai és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika, a gépgyártás, a postai logisztikai rendszerek, a munkapadok, valamint a hulladékkezelő berendezések.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg