Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 500 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8470UFD125P62
EAN
4031582346800
S4-anyagszám
990035505
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,01 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62

Az Alpha stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést tesz lehetővé. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló stabilitást és tartósságot biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 500 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Az Alpha stainless fixvillás görgő rozsdamentes acélból készült nehéz kivitelű házban téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely korrozióálló és magas igénybevételre tervezett ipari alkalmazásokhoz. A görgő 125 mm átmérőjű, rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumi futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testben helyezkedik el. A kerék tűgörgős csapágy rozsdamentes kivitelezésű, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést korrozív környezetben. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt szerkezetet eredményez. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgő ideális megoldás élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban, ahol a korrozióállóság és a megbízható teljesítmény alapvető követelmény.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg