Fixvillás görgő 125 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990035522
EAN:
4031582347135
Termékszám:
8478UFD125P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless fixvillás görgő rozsdamentes acélból készült nehéz kivitelű házban téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha stainless fixvillás görgő rozsdamentes acélból készült nehéz kivitelű házban téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely korrozióálló és magas igénybevételre tervezett ipari alkalmazásokhoz. A görgő 125 mm átmérőjű, rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumi futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testben helyezkedik el. A kerék tűgörgős csapágy rozsdamentes kivitelezésű, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést korrozív környezetben. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt szerkezetet eredményez. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgő ideális megoldás élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban, ahol a korrozióállóság és a megbízható teljesítmény alapvető követelmény.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból