Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
Rendelési szám:
990000479
EAN:
4031582306354
Termékszám:
3478DVJ200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel felszerelt ipari szállítóeszköz, amely 240...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel felszerelt ipari szállítóeszköz, amely 240 mm teljes magassággal rendelkezik. A szerkezet acéllemez házból épül fel, amely biztosítja a szükséges merevséget és tartósságot a különféle alkalmazásokban. A görgo 200 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és acéllemez testtel van kialakítva, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva az optimális forgási teljesítmény érdekében. A terméket statikus terhelésre 410 kg, valamint dinamikus terhelésre 205 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM gyártásban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendszerekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.