Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék acéllemez testtel és tömörgumi, fekete futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus terhelhetőség 205 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség pedig 410 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477DVJ200P63
EAN
4031582305142
S4-anyagszám
990005520
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
205 kg
Statikus teherbírás
410 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,36 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
167 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
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
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel felszerelt ipari szállítóeszköz, amely 240 mm teljes magassággal rendelkezik. A szerkezet acéllemez házból épül fel, amely biztosítja a szükséges merevséget és tartósságot a különféle alkalmazásokban. A görgo 200 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és acéllemez testtel van kialakítva, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva az optimális forgási teljesítmény érdekében. A terméket statikus terhelésre 410 kg, valamint dinamikus terhelésre 205 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM gyártásban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendszerekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemezből készült, tömörgumi, fekete futófelülettel, amely kopásálló és megbízható teljesítményt nyújt, míg a tűgörgős csapágy biztosítja a gördülés könnyedségét. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 410 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg