Totálfékes görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582354850
Termékszám:
5077YGP125R05-28x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea totálfékes görgő tömör csap, kerek felszerelési típussal rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid há...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea totálfékes görgő tömör csap, kerek felszerelési típussal rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testből és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyakkal szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásához.
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
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)