Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha Központifékes görgő, totálfékkel egy nagy terhelhetőségű, ipari célra tervezett szállítókerék, amely mozgatható berendezések biztonságos rögzítését és gurítását szolgálja. A talplemez központi reteszeléssel rendelkezik, amely a fékezett állapot megbízható rögzítését biztosítja. A ház kétsoros golyóscsapágyas forgócsapággyal készül, anyaga rozsdamentes acél, nehéz kivitelben, amely korrózióállóságot és mechanikai szilárdságot nyújt. A kerék átmérője 160 mm, futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, kerékagya precíziós, tömített golyóscsapággyal van ellátva, a kerék teste pedig poliamidból készül. A görgő teljes magassága 200 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége 250 kg, amely 4 km/h sebesség mellett értendő.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
S4-anyagszám
990064659
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
99 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,88 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Talplemez központi reteszeléssel
Tengely furat átmérője
13 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
77,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Talplemez hossza
176 mm
Talplemez szélessége
112 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
287 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
143,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
46 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
46 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból