Kerékfékes görgő 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990071315
EAN:
4031582317558
Termékszám:
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina névre hallgató kerékfékes görgő, amely ideális választás éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútor...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina névre hallgató kerékfékes görgő, amely ideális választás éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútorokhoz, mivel könnyű és stabil megoldást nyújt mozgatható bútorelemekhez. A görgő illesztése zsákfurat B10 szerelvényhez készült, így egyszerűen rögzíthető a bútor alkatrészeihez a megfelelő csatlakozási pontokon. A ház anyaga polipropilén, amely könnyű, ellenálló és tartós szerkezetet biztosít a mindennapi igénybevétel során. A ház csapos kialakítású, forgatható csapágyazással, amely lehetővé teszi a kerék szabad elfordulását és a pontos irányváltást a használat közben. A kerék átmérője 50 mm, csapágya golyóscsapággyal van ellátva, amely csökkenti a súrlódást és egyenletes gördülést biztosít. A kerék futófelülete a kerekkel megegyező anyagból készült, míg a kerék teste szintén polipropilénből áll, ami egységes anyagszerkezetet és kopásállóságot eredményez. A termék teljes magassága 56 mm, így kompakt méretének köszönhetően kis helyigényű megoldást jelent bútorok alá szerelve. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, 3 km/h sebességnél, amely megfelelő biztonsági tartalékot nyújt a rendeltetésszerű használathoz.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók