Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvillás görgő egy polipropilén házból és forgatható csapból álló precíziós alkatrész, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9nyhez k\u00e9sz\u00fclt. A g\u00f6rg\u0151 50 mm átmér\u0151j\u0171 kerékkel rendelkezik, amelynek futófel\u00fclete termoplasztikus gumib\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt, biztosítva az optimális tapadást és kopásállóságot. A kerék siklócsap\u00e1gy t\u00e1vtart\u00f3val van felszerelve, amely sima és megbízható g\u00f6rg\u0151mozgást garantál. Az eszköz teljes magassága 56 mm, amely kompakt és ergonómikus kialakítást tesz lehet\u0151vé. A terméket kifejezetten éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához tervezték. A statikus terhelhet\u0151ség 80 kg, míg a dinamikus terhelhet\u0151ség 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A polipropilén ház és a forgatható csap biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt különféle bútoralkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
EAN
4031582335750
S4-anyagszám
990071469
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
56 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,07 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa, zárt
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
0 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
10 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
10 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

A Lumina kerékfékes görgő egy polipropilén házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9nyhez k\u00e9sz\u00fclt. A g\u00f6rg\u0151 50 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek futófelülete termoplasztikus gumiból készült, a kerék teste pedig polipropilénből van kialakítva. A kerék siklócsapágy távolsz\u00e1rtóval van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az egész szerkezet teljes magassága 56 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Lumina kerékfékes görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és csendes működésre van szükség. A polipropilén anyagok használata garantálja a terméket hosszú élettartamot és könnyű karbantartást, míg a forgatható csap lehetővé teszi a rugalmas szerelést és a különböző irányú mozgást.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg