Kerékfékes görgő 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990073762
EAN:
4031582335767
Termékszám:
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina kerékfékes görgő egy polipropilén házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9ny...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina kerékfékes görgő egy polipropilén házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9nyhez k\u00e9sz\u00fclt. A g\u00f6rg\u0151 50 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek futófelülete termoplasztikus gumiból készült, a kerék teste pedig polipropilénből van kialakítva. A kerék siklócsapágy távolsz\u00e1rtóval van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az egész szerkezet teljes magassága 56 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Lumina kerékfékes görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és csendes működésre van szükség. A polipropilén anyagok használata garantálja a terméket hosszú élettartamot és könnyű karbantartást, míg a forgatható csap lehetővé teszi a rugalmas szerelést és a különböző irányú mozgást.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók