Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Mono egy kerékfékes görgő, amely ipari és egészségügyi környezetben egyaránt megbízható mozgatást biztosít, és elsősorban éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik gördíthetőségének megoldására szolgál. Rögzítése B10 típusú zsákfuratú szerelvénnyel történik, amely a bútor vagy kocsi alsó részébe illeszthető, így a görgő egyszerűen behelyezhető és cserélhető. A ház polipropilénből készül, és csaptól forgatható kialakítású, ami lehetővé teszi a kerék 360°-os elfordulását és a kanyarodás könnyű kivitelezését. A kerék átmérője 50 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes, nyomot kevésbé hagyó gördülést biztosít, míg a kerékagy siklócsapágyas, távtartóval ellátott kialakítást kapott a tartós és sima működés érdekében. A görgő teljes magassága 72 mm. Statikus terhelhetősége 60 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 30 kg, amely 3 km/h sebességnél értelmezett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A025PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359886
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
30 kg
Statikus teherbírás
60 kg
Összsúly
72 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,78 kg
Termék neve
Mono
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Világosszürke (RAL7035)
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Körbeforgás
143,6 mm
Ellensúlyoz
25 mm
Körbeforgás
71,8 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
18 mm
Átmérő
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 50 mm
Forgóvillás görgő 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 RAL7035

A Mono forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A polipropilén házban csap, forgatható forgócsapágy biztosítja a könnyű irányváltoztatást. A görgő polipropilén testű, termoplasztikus gumi futófelülettel és siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással készült. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság 72 mm. Dinamikus teherbírása 30 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 60 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik, ahol megbízható mobilitást és csendes működést igényelnek.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg