Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A görgő házát polipropilénből készítették, amely kiváló kémiai ellenállóságot és tartósságot nyújt, míg a forgóvilla csapja forgatható kialakítású, lehetővé téve a 360 fokos elfordulást. A görgő kereke 50 mm átmérőjű, polipropilén anyagból gyártott futófelülettel, amely a kerékkel megegyező tulajdonságokkal rendelkezik, és sikló csapágy távolságtartóval van ellátva az optimális működés érdekében. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést biztosít. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaihoz, ahol megbízható mozgékonyság és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
S4-anyagszám
990071271
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
61 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,09 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
45 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékkel egy kompakt, bútorokhoz és irodai berendezésekhez tervezett gurítható elem, amely a mindennapi mozgatás során megbízható működést biztosít. Rögzítése csap szorítógyűrűvel, peremmel történik, amely stabil és biztonságos illeszkedést nyújt a bútorszerkezetben. A házrész polipropilénből készül, és csap kialakítású, forgathatóan csatlakozik a villához, így a görgő a mozgás irányához igazodva szabadon fordulhat. A kerék átmérője 50 mm, csapágyazása siklócsapágy távtartóval valósul meg, a futófelület anyaga a kerékkel megegyező, a kerék teste pedig polipropilénből készül. A termék teljes magassága 61 mm. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg