Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely polipropilén anyagból készült házban és forgatható csappal van ellátva. A szerkezet polipropilén alapanyagú, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A görgoő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van felszerelve, ezáltal optimális gördülési tulajdonságokat nyújt. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeként való alkalmazásra, ahol megbízható és hosszú élettartamú működésre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042
EAN
4031582317145
S4-anyagszám
990071146
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
61 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,1 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
38 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042

A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékkel bútorokhoz és irodai berendezésekhez készült, amely éjjeliszekrényekben, búторokban, médiabútorokban, irodabútorokban és irodaszékekben egyaránt alkalmazható. A rögzítést csap szorítógyűrűvel, peremmel megoldott csatlakozás biztosítja, amely stabil illesztést nyújt az alkalmazás felületén és egyszerű szerelést tesz lehetővé. A ház polipropilénből készült, és csap, forgatható kialakítású, így a görgő a csap körül szabadon elfordulva követi a mozgás irányát és könnyen manőverezhető. A kerék átmérője 50 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely csendes gördülést és jó tapadást biztosít, a kerék teste pedig polipropilénből van. A kereket siklócsapágy távtartóval látták el, amely a forgó mozgás során megbízható működést és egyenletes futást biztosít. A termék teljes magassága 61 mm, amely a tervezési méretek pontos meghatározásánál fontos adat. A terhelhetőség statikus állapotban 80 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél pedig 40 kg, ezért a típus a megadott határértékeken belül használható.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg