Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Mono kerékfékes görgő a gyártó által kínált ipari és egészségügyi görgőtípus, amely kerékfékes kivitelben, a megfelelő rögzítést biztosítva készül az alkalmazási területekhez. A görgő szerelvénye zsákfurat B10 szerelvényhez csatlakoztatható, amely egyszerű, biztonságos rögzítést tesz lehetővé a kerethez vagy a járműhöz. A ház polipropilénből készül, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő szabadon elfordulva követi a mozgás irányát. A kerék átmérője 50 mm, a kerék csapágya siklócsapágyas kialakítású, a futófelület termoplasztikus gumiból készül, míg a kerék teste polipropilénből készült. A görgő teljes magassága 72 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 60 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél pedig 30 kg. Alkalmazási területei: éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A025PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364606
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
30 kg
Statikus teherbírás
60 kg
Összsúly
72 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,78 kg
Termék neve
Mono
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Króm
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Körbeforgás
143,6 mm
Ellensúlyoz
25 mm
Körbeforgás
71,8 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
18 mm
Átmérő
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 chrome

A Mono forgóvillás görgő egy polipropilén házból és forgatható csapból álló, precíz mozgást biztosító alkatrész, amely zákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre készült. A görgő polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből épül fel, 50 mm átmérőjű kerekével és síklócsapágy távolsartóval ellátott, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magassága 72 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A terméket statikus terhelésre 60 kg, dinamikus terhelésre pedig 30 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Mono forgóvillás görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, médiabátorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik mobilitási és tárolási igényeinek kielégítésére, ahol a stabil, csendes és hosszú élettartamú működés alapvető követelmény.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg