Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

Nehéz ipari görgők ipari alkalmazásokhoz

A megfelelő megoldás minden TErheléshez
Image_Heavy_Duty_2

Legyen szó logisztikai szállítókocsikról, gépészeti alkalmazásokról, automata irányítású járművekről (AGV) vagy mobil szerelőállványokról: a Kappa, Kappa twin, Omikron és Omikron twin termékcsaládokkal a TENTE moduláris nehézipari görgőmegoldásokat kínál különböző terhelési tartományokhoz, beépítési magasságokhoz és mozgási követelményekhez. Így minden alkalmazási területhez olyan megoldás választható, amely pontosan az adott igényekhez igazodik.

Foglaljon időpontot egy 15 perces alkalmazás-ellenőrzésre

— TENTE szakértő Adrian Postavaru

— TENTE szakértő Adrian Postavaru

15 perces alkalmazás-ellenőrzésünk során közösen megtaláljuk az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb nagy teherbírású görgőt.

— TENTE szakértő Adrian Postavaru

A nehézipari termékcsalád áttekintése – moduláris rendszer több mint 300 konfigurációs

Lehetőséggel A TENTE nehézipari termékcsaládja átlátható és egységes megoldást kínál különböző terhelési tartományokhoz és alkalmazási követelményekhez. Az egykerekes kivitelektől egészen a legnagyobb teherbírású ikerkerekes görgőkig minden rendszer egy adott felhasználási terület igényeihez igazodik – legyen szó teherbírásról, beépítési magasságról, manőverezhetőségről vagy padlóviszonyokról.

A Kappa twin bevezetésével a nehézipari portfólió teljessé vált. A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy a görgők pontosan a valós alkalmazási igényekhez igazodjanak – különböző háztípusokkal, kerékanyagokkal és funkcionális kialakításokkal. Az eredmény: műszakilag optimális és gazdaságosan is hatékony megoldások, amelyek felesleges egyedi kivitelek nélkül biztosítják a kívánt teljesítményt.

Ez nagyobb biztonságot jelent a megfelelő megoldás kiválasztásában, kiszámítható teljesítményt és egy skálázható rendszert, amely pontosan az adott alkalmazási igényekhez konfigurálható – költséghatékony módon.

A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott a karbantarthatóság és a hosszú élettartam is. A robusztus kialakítás, a szervizelhető csapágypontok és a zsírzószemek támogatják a hosszú távú üzembiztos működést, miközben segítenek csökkenteni az állásidőt és az üzemeltetési költségeket.

AI generated

Négy szempont, amely segít a megfelelő választásban

Beépítési magasság

Mennyi hely áll rendelkezésre az alkalmazás alatt?

Teherbírás

Mekkora terhelést kell biztonságosan hordoznia egy-egy görgőnek?

Manőverezhetőség és rögzítés

A terhet szabadon kell mozgatni, pontosan pozicionálni és/vagy biztonságosan rögzíteni?

Padlóviszonyok

Mennyire fontos a padló védelme, az alacsony gördülési ellenállás, a zajcsökkentés és a sima futás?

Találja meg a megfelelő nehézipari görgőt mindössze 15 perc alatt

Legyen szó beépítési magasságról, teherbírásról vagy üzemi környezetről: szakértőink segítenek gyorsan megtalálni az Ön alkalmazásához leginkább megfelelő nehézipari megoldást.

Egy rövid, 15 perces konzultáció során közvetlenül a TENTE szakértőivel egyeztetheti igényeit – gyorsan, célzottan és a gyakorlati felhasználásra fókuszálva.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.

Fedezze fel nagy teherbírású megoldásainkat

Képgaléria kihagyása

Kappa twin

Ikerkerekes görgő akár 3 000 kg terheléshez, görgőnként

Kappa

Egykerekes görgő akár 1 200 kg terheléshez, görgőnként

Omikron

Egykerekes görgő akár 9 000 kg terheléshez, görgőnként

Omikron twin

Ikerkerekes görgő akár 15 000 kg terheléshez, görgőnként