Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila twin típusú totálfékes görgő csavarfuratos rögzítéssel szerelhető, így egyszerűen és stabilan illeszthető különböző bútorokhoz és berendezésekhez. A görgő háza acéllemezből készül, középes vastagságú kivitelben, amely kellő szilárdságot biztosít a folyamatos igénybevétel mellett is. A házhoz kétsoros golyós csapágyazású forgócsapágy csatlakozik, amely biztosítja a könnyű, akadálymentes elfordulást és a pontos irányváltást. A kerék átmérője 75 mm, a futófelülete tömör gumiból készül, amely nyomot nem hagy, így padlóburkolatot nem károsít és csendes gördülést biztosít. A kerék teste polipropilénből készül, amely könnyű, ellenálló és ütésálló anyag. A termék teljes magassága 99 mm, amely a beépítési méreteknél figyelembe veendő. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg, amelyet 3 km/h sebességnél kell alkalmazni. A görgő alkalmazható apoláskor használt eszközökön, étel-kiszolgáló és catering kocsikon, fedélzeti kocsiknál, valamint bolti bútorokon és kiállító szerkezeteken.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2977PIO075P30-10
EAN
4031582362305
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
99 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,59 kg
Termék neve
Agila twin
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
198 mm
Ellensúlyoz
31,4 mm
Körbeforgás
99 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila twin
2970PIO075P30-10

Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható felszerelést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat biztosít, miközben a kerék siklócsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 99 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg