Totálfékes görgő 75 mm
Agila twin
Rendelési szám:
990006429
EAN:
4031582340952
Termékszám:
2977DYK075P30-10,3
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Rögzített állvány
Az Agila twin elnevezésű totálfékes görgő csavarfurattal rögzíthető, és elsősorban ipari, szállítási és kereskedelmi környezetbe...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila twin elnevezésű totálfékes görgő csavarfurattal rögzíthető, és elsősorban ipari, szállítási és kereskedelmi környezetben használt kocsikhoz készült, például ápolási ágyakhoz, étkezőkocsikhoz és catering kocsikhoz, fedélzeti kocsikhoz, valamint bolti búторokhoz és kiállítókhoz. A rögzítést a csavarfurat biztosítja, amely lehetővé teszi a görgő egyszerű és stabil felerősítését a járműszerkezetre. A házazat acéllemezből készült, és kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely biztosítja a görgő zavartalan, könnyű elfordulását és a stabil irányítást. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete töltött, fekete, elektromosan vezető gumiból készült, a kerékteste pedig acéllemez. Az összes magassága 99 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes.
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat