Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila twin egy totálfékes görgő, amely ipari és kereskedelmi környezetben, különösen ápolási ágyak, étkezési kocsik és raktári eszközök mozgatására tervezett. A csavarfurat típusú rögzítés lehetővé teszi a görgő egyszerű, szilárd csatlakoztatását a szerkezethez, a csavarkötés pedig biztosítja a stabil és tartós illeszkedést a váz felületéhez. A görgő háza acéllemezből készült, középes kivitelben, amely egyensúlyt teremt a szilárdság és a súly között. A ház kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgóelemet pontosan és egyenletesen működteti, így a görgő akadálytalanul fordul el a mozgás irányának változtatásakor. A kerék átmérője 75 mm, a futófelületét termoplasztikus gumi alkotja, amely csendes gördülést, jó tapadást és kímélő működést biztosít sima padlón is. A kerék teste polipropilénből készül, amely könnyű, ellenálló és korrózióálló anyag. A termék teljes magassága 99 mm, ami a beépítési helyek méretezésénél fontos adat. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az étkeszítő és catering kocsik, a fedélzeti kocsik, valamint a bolti búторок és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2977PJO075P30-10,3
EAN
4031582302912
S4-anyagszám
990004157
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
99 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
Agila twin
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10,3 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
65 mm
Körbeforgás
198 mm
Ellensúlyoz
31,3 mm
Körbeforgás
99 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila twin
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség biztosítása céljából. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 99 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg