Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila twin egy kerékfékes görgő, amely ipari és kereskedelmi környezetben mozgatható berendezések, kocsik és bútorok megbízható szállítására szolgál. A rögzítés csavarfuratos kialakítású, így a görgő egyszerűen, csavarokkal szerelhető fel a végberendezésre. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal készül, amely biztosítja a sima, könnyű elfordulást és a stabil irányváltást. A házat acélLemezből, középes vastagságban kialakított szerkezet alkotja, amely mechanikai szilárdságot és tartósságot nyújt. A kerék átmérője 50 mm, a kerékfutófelület termoplasztikus gumiból készül, amely elektromosan vezető tulajdonságú, így az elektrosztatikus töltés elvezetésére alkalmas. A kerék teste polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben. A görgő teljes magassága 69 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus állapotban 140 kg, dinamikus esetben, 3 km/h sebességnél pedig 70 kg. A görgő alkalmazható ápolási ágyak, az élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsik, a fedélzeti kocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítóeszközök gyártásánál.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2975YGO050P30-11
EAN
4031582357783
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
69 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,26 kg
Termék neve
Agila twin
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
155 mm
Ellensúlyoz
25 mm
Körbeforgás
77 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 50 mm
Forgóvillás görgő 50 mm
Agila twin
2970YGO050P30-11

Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal készült, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 50 mm, a görgő összmagassága 69 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 140 kg. Ideális alkalmazási területek: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, bolti bútorok és kiállítók.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg