Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila twin egy totálfékes görgő, amely kialakítása révén megbízható mozgást és rögzítést biztosít igényes ipari és kereskedelmi környezetben. A görgő illesztése téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil rögzítést tesz lehetővé a berendezés vagy bútor alapszerkezetén. Aház kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgó egység, amely biztosítja a görgő zavartalan, sima elfordulását, a ház anyaga pedig acéllemez, közepes vastagságban kivitelezve, így szilárd és tartós védelmet nyújt. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete tömör gumiból készült, amely nyomot nem hagy, a kerék testét pedig polipropilénből gyártják, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a kerék gördülését. A termék teljes magassága 102 mm. A görgő statikus terhelhetősége 160 kg, míg dinamikus terhelhetősége 80 kg, 3 km/h sebesség mellett. A terméket appliké­ciós területeken, például ápolási ágyaknál, élelmiszerszállító és catering kocsiknál, fedélzeti kocsiknál, valamint bolti bútoroknál és kiállítóknál lehet alkalmazni.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2977PIP075P50
EAN
4031582362336
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
102 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,76 kg
Termék neve
Agila twin
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
46,5 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
198 mm
Ellensúlyoz
31,4 mm
Körbeforgás
99 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
75 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

Az Agila twin forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, átmérője 75 mm. A görgő összmagassága 102 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Kiválóan alkalmazható ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók esetében.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg