Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila twin elnevezésű termék totálfélékes görgő, amely ipari és kereskedelmi környezetben egyaránt megbízhatóan használható. A görgő rögzítése csavarfuratos kialakítású, amely egyszerű, stabil szerelést tesz lehetővé a kocsikon és berendezéseken. A házazat acéllemezből készült, középes kivitelben, így kellő szilárdságot és tartósságot biztosít a mindennapi igénybevétel során. A forgórész kétsoros precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely a kanyarodás és a forgás közbeni egyenletes, könnyű mozgást szolgálja. A kerék átmérője 75 mm, polipropilén testtel készült, futófelülete pedig tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben, így csendes működést és védelmet nyújt a padlóburkolatok számára. A görgő teljes magassága 99 mm. Terhelhetőség tekintetében a statikus teherbírás 160 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, a megengedett érték 80 kg. A termék alkalmazási területei az ápolási ágyak, az élelmiszer-szállító és catering kocsik, a fedélzeti kocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2977PIP075P30-10
EAN
4031582362329
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
99 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,65 kg
Termék neve
Agila twin
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
198 mm
Ellensúlyoz
31,4 mm
Körbeforgás
99 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
75 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila twin
2970PIP075P30-10

Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 99 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg