Totálfékes görgő 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362312
Termékszám:
2977PIO075P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Rögzített állvány
Az Agila twin típusú totálfélékes görgő ipari és szolgáltatási környezetben alkalmazható, kiemelkedő terhelhetőséggel és csendes...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila twin típusú totálfélékes görgő ipari és szolgáltatási környezetben alkalmazható, kiemelkedő terhelhetőséggel és csendes gurulással. Rögzítését téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a görgőt a jármű vagy berendezés vázához csavarozható módon kapcsolja. A házat acéllemezből, középes kivitelben készítették, forgórésze kétsoros golyós csapággyal van ellátva, így a görgő szabadon és megbízhatóan elfordítható. A 75 mm átmérőjű kerék siklócsapágyazású, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, teste pedig polipropilénből van. A görgő teljes magassága 102 mm. Névleges statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 80 kg. Javasolt alkalmazási területei az ápolási ágyak, az ételkiszállító és catering kocsik, a fedélzeti kocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat