Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila twin egy totálfékes görgő, amely ipari és bútoripari alkalmazásokhoz készült, különösen ápolási ágyakhoz, étkeztetési és catering kocsikhoz, fedélzeti kocsikhoz, valamint bolti berendezésekhez és kiállítókhoz. A görgő csavarfuratos rögzítésű, így egyszerűen, csavarozással szerelhető fel a járműre vagy berendezésre. A házkialakítás kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapágyazású, amely biztosítja a kerék könnyű elfordulását és stabil irányítását. A ház anyaga középes acéllemez, amely megfelelő szilárdságot és tartósságot nyújt a mindennapi igénybevétel során. A kerék átmérője 75 mm, csapágyazása golyóscsapágy, futófelülete kerékkel megegyező anyagú, a kerék teste pedig polipropilénből készült. A görgő teljes magassága 99 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Cikkszámok
Cikkszám
2977POO75P30-10,3
EAN
4031582428247
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
99 mm
Termék neve
Agila twin
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
198 mm
Ellensúlyoz
31 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat