Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea E-Lock egy forgóvillás görgo elektromos zárrendszerrel felszerelt görgo, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra. A szerkezet poliamid anyagból készült házból áll, amely precíziós golyóscsapágyon működik a zökkenőmentes forgás biztosítása érdekében. A görgo 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyon van elhelyezve. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 450 kg kapacitás jellemzi, míg dinamikus terhelés esetén 150 kg kapacitás érhető el 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg kapacitás 3 km/h sebességnél. A Linea E-Lock kifejezetten az egészségügyi és orvosi alkalmazások széles körére tervezték, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, sebészeti robotok, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek szállítását és pozicionálását.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
EAN
4031582489309
S4-anyagszám
990065310
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,52 kg
Termék neve
Linea E-Lock
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
45,5 mm
Körbeforgás
254 mm
Ellensúlyoz
47,5 mm
Körbeforgás
127 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Hatékony működés
Központi rögzítés gombnyomásra a maximális kényelemért