Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
Zeta
Rendelési szám:
990860946
EAN:
4031582400519
Termékszám:
4681ITP250P63 soft cv lever-XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel ipari gurulóelem, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalma...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel ipari gurulóelem, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez használható, és nehéz üzemi körülmények között is megbízható működést biztosít. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a terhelést egyenletesen osztja el a szerkezetre. A ház nagyon nehéz kivitelű acéllemezből készül, ellenálló szerkezetet alkotva, a forgócsapágy pedig kétsoros golyós kivitelű, amely megerősített vagy rozsdamentes változatban is elérhető. A kerék átmérője 250 mm, futófelülete öntött poliuretánból készül, kerékteste alumíniumból áll, csapágya pedig precíziós golyóscsapágy, amely csendes és egyenletes gördülést tesz lehetővé. A termék teljes magassága 290 mm. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél 800 kg.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez