Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Csatlakozó egy kerékpár-tartozék, amely 0,01 kg tömegű és kifejezetten görgős kerekekhez tervezték. Ez a könnyű alkatrész biztosítja a megbízható és stabil kapcsolatot a görgő és a szerkezet között, lehetővé téve a precíz és biztonságos rögzítést. A minimális súlya miatt nem befolyásolja a rendszer teljes tömegét, miközben magas terhelhetőséget nyújt. A Csatlakozó alkalmazása javasolt minden olyan alkalmazásban, ahol a görgő megbízható rögzítésére van szükség, biztosítva az optimális működési feltételeket és a hosszú élettartamot.
Cikkszámok
Cikkszám
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
S4-anyagszám
199031859
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Tartozék
Összsúly
0,01 kg
Termék neve
Csatlakozó