Tartozék
Kar
Termékszám:
Change lever 28 S30°
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Kar típusú tartozék egy könnyű szerkezeti elem, amelyet görgő-rendszerekhez terveztek. Ez a 0,06 kg tömegű alkatrész precíz mé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Kar típusú tartozék egy könnyű szerkezeti elem, amelyet görgő-rendszerekhez terveztek. Ez a 0,06 kg tömegű alkatrész precíz mérnöki alkalmazásokhoz ideális, ahol a minimális súly és a megbízható teljesítmény egyaránt kritikus követelmény. A tartozék robusztus kialakítása biztosítja a hosszú élettartamot és az ipari körülmények közötti megbízható működést. Alkalmazása során figyelembe kell venni a terhelési korlátokat és a megfelelő rögzítési módszereket a biztonságos üzemeltetés érdekében.