Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezővel ellátott szállítóeszköz téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 250 mm átmérőjű, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve az alumínium testben. Az eszköz teljes magassága 290 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1000 kg, míg dinamikus terhelés alatt 400 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 500 kg sebességgel 4 km/h-n használható. A Zeta görgő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
S4-anyagszám
990860949
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Összsúly
290 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
4,89 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Az Elastech kerék egy 250 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik fekete, vulkanizált kivitelben. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztni alkalmazásra tervezett, és a megadott terhelési paraméterek alapján különféle ipari és logisztikai feladatokra alkalmas.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

A Puretech tartozék egy könnyű, 0,27 kg tömegű kiegészítő termék, amely kerékpár-tartozékként funkcionál. Ez a precíz mérnöki megoldás optimális teljesítményt nyújt a kerék-rendszerek kiegészítésében, megbízható szerkezeti integritással és kiváló kopásállósággal. A termék tervezése során figyelembe vették az ipari szabványokat és a hosszú élettartamot, így ideális választás professzionális és ipari alkalmazásokhoz egyaránt.