Tartozék
Szerelőlap
EAN:
4031582338102
Termékszám:
P10-40x20 / 8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Szerelőlap típusú Tartozék csap U-alakú talplemezzel szerelésre szolgál, amely 40 mm hosszúságú és 20 mm szélességű felülettel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Szerelőlap típusú Tartozék csap U-alakú talplemezzel szerelésre szolgál, amely 40 mm hosszúságú és 20 mm szélességű felülettel rendelkezik. Az eszköz teljes magassága 8 mm, súlya pedig 0,03 kg. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. A termék kerekek szerelésére alkalmas kiegészítő alkatrész, amely megbízható rögzítést biztosít az U-alakú talplemez kialakításának köszönhetően.