Tartozék
Lumina
EAN:
4031582351408
Termékszám:
R10-8x10 / 8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Festett felület
A Lumina típusú tartozék egy görgő kiegészítő, amely menetes szárral szerelhető fel. Az eszköz teljes magassága 3,5 mm, amely ko...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Lumina típusú tartozék egy görgő kiegészítő, amely menetes szárral szerelhető fel. Az eszköz teljes magassága 3,5 mm, amely kompakt kialakítást biztosít. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a tartozék megbízható teljesítményt nyújt különféle görgőalkalmazásokhoz.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók