Tartozék
Szerelőlap
EAN:
4031582338119
Termékszám:
P10-40x21 / 8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Szerelőlap típusú Tartózék csap U-alakú talplemezzel szerelésre alkalmas, amely kerekek rögzítésére szolgál. A termék teljes m...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Szerelőlap típusú Tartózék csap U-alakú talplemezzel szerelésre alkalmas, amely kerekek rögzítésére szolgál. A termék teljes magassága 8 mm, szélessége 21 mm, hossza pedig 40 mm. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A szerelőlap tömege mindössze 0,03 kg, így könnyű és kompakt megoldást nyújt a kerekek felszerelésénél. Az U-alakú talplemez biztosítja a stabil és biztonságos rögzítést.