Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Szerelőlap típusú Tartózék csap U-alakú talplemezzel szerelésre szolgál, amely 40 mm hosszúságú és 15 mm széles felülettel rendelkezik. Az alkatrész teljes magassága 8 mm, súlya pedig 0,02 kg. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. A termék kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrészként alkalmazható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
P10-40x15 / 8
EAN
4031582338089
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
8 mm
Összsúly
0,02 kg
Termék neve
Szerelőlap
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap U-alakó talplemezzel
Tengely furat átmérője
4 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
32 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
32 mm
Talplemez hossza
40 mm
Talplemez szélessége
15 mm