Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Szerelőlap egy kerekihez való Tartózék, amely Csap U-alakú talplemezzel szerelődik fel. Az eszköz teljes magassága 8 mm, a szerelőlemez pedig 40 mm hosszú és 27 mm széles. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a kiegészítő alkatrész megbízható rögzítést biztosít a kerekek felszerelésénél.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
P10-40x27 / 8
EAN
4031582320152
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
8 mm
Termék neve
Szerelőlap
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap U-alakó talplemezzel
Tengely furat átmérője
4 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
32 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
32 mm
Talplemez hossza
40 mm
Talplemez szélessége
27 mm