Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acél, vas testből és precíziós, tömített golyóscsapágyból álló szerkezet 85 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal készült. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámiagyártás, üveggyártás, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik és szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETX085x80-Ø12 HL85-B
EAN
4031582369670
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
800 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Novatech
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
85 mm
Futófelület szélessége
80 mm
Átmérő
85 mm
Tömítés típusa
B
Alkalmas
linde
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez