Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 85 mm széles futófelülettel és 90 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az acél, vas testű kerék 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós, tömített golyóscsapágyakkal szerelve. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél vagy 800 kg 4 km/h sebességnél. A Novatech kerék széles alkalmazási körrel rendelkezik, beleértve a repülőgépipart, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM felhasználást, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és szállítóberendezéseket.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
S4-anyagszám
199862192
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,14 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
90 mm
Futófelület szélessége
85 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
85 mm
Tömítés típusa
F
Alkalmas
jungheinrich
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez