Kerék 125 mm
Novatech
EAN:
4031582397888
Termékszám:
ITB125x50-Ø17 H7
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy öntött poliuretán futófelülettel ellátott, alumínium testű görgő, amely 125 mm átmérővel és 54 mm hosszú ná...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy öntött poliuretán futófelülettel ellátott, alumínium testű görgő, amely 125 mm átmérővel és 54 mm hosszú nábbal rendelkezik. A kerék 17 mm átmérőjű furathoronnyal ellátott csapágyazással készült, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A futófelület szélessége 50 mm, amely megfelelő terhelésmegosztást nyújt. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsiknál.