Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 25 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 12 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítéssel. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 130 kg 6 km/h sebességnél vagy 160 kg 4 km/h sebességnél. A kerék széles alkalmazási körrel rendelkezik, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM alkalmazásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket és szállítóberendezéseket.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
S4-anyagszám
199839178
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
160 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,38 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
12 mm
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
25 mm
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy (RS/2RS)
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)