Kerék 200 mm
Novatech
EAN:
4031582419061
Termékszám:
FTP200x80-Ø25 HL92
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal felszerelt ipari kerék, amely 200 mm átmérővel és 80 mm széles ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal felszerelt ipari kerék, amely 200 mm átmérővel és 80 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 92 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely különféle beépítési igényekhez alkalmazkodik. Statikus terhelhetősége 3360 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 1400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1680 kg 4 km/h sebességnél. A Novatech kerék alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére