Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő egy nagy teherbírású, ipari és egészségügyi környezetben egyaránt használható gurulóelem, amely a kényelmes és biztonságos mozgatást szolgálja. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarokkal szerelhetők fel a járműre vagy bútorra. Aház kétsoros golyós csapággyal ellátott, forgóképes kialakítású, és acéllemezből, közepes vastagságban készült, így stabil és tartós szerkezetet biztosít. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete tömör gumiból készült, amely nyomot nem hagyó tulajdonságú, a kerék teste pedig polipropilénből áll, így könnyű, ugyanakkor ellenálló. A kerék sikló csapággyal van ellátva, amely egyenletes és csendes gördülést tesz lehetővé. A görgő teljes magassága 160 mm. A terhelhetőség tekintetében a statikus teherbírás 160 kg, míg dinamikus esetben 3 km/h sebességnél 80 kg. A terméket appliák, éttelkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók esetében ajánljuk.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477PIO125P30-11
EAN
4031582361896
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,81 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
2470PIO125P30-11

Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg