Totálfékes görgő 125 mm
Agila
EAN:
4031582362084
Termékszám:
2477PIP125P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila totálfékes görgő egy ipari és egészségügyi felhasználásra tervezett, precíziós kialakítású görgőegység, amely a mozgata...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila totálfékes görgő egy ipari és egészségügyi felhasználásra tervezett, precíziós kialakítású görgőegység, amely a mozgatandó eszközök stabil és könnyű irányítását biztosítja. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, és a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarral felszerelhetők. A kétsoros golyóscsapágyas forgórész lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását a függőleges tengely körül, így a berendezés megfordítása és pontos manőverezése is zökkenőmentes. A ház acéllemezből készül, amely közepes vastagságú kialakítása a szilárdságot és a könnyű súlyt egyaránt szolgálja. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület tömör gumiból készül, amely nyomot nem hagy, a kerék csapágyazása precíziós golyóscsapággyal történik, a kerék teste pedig polipropilénből készül. A görgő teljes magassága 160 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, éttermi kocsik és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint boltian bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal