Totálfékes görgő 150 mm
Agila
EAN:
4031582361940
Termékszám:
2477PIO150P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő megbízható mozgatást biztosít egészségügyi, gondozási és kereskedelmi környezetben. A termék cs...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő megbízható mozgatást biztosít egészségügyi, gondozási és kereskedelmi környezetben. A termék csavarfuratos rögzítésű, a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből készült, közepes kivitelben, és kétsoros golyó típusú forgócsapággyal rendelkezik, amely biztosítja a görgő zavartalan elfordulását. A kerék átmérője 150 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, a kerék teste pedig polipropilénből van. A görgő teljes magassága 185 mm. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet